UMC-1304-S2

Colonna portaspecchio

Codice prodotto: 549793

Disponibile immediatamente

Serie UMC
Numero di specchi singoli 4 pezzo(i)
Contiene Kit di fissaggio per il montaggio al suolo
Idoneo per Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 500, MLD 300
Tipo di colonne e specchi Colonna di specchi deflettori per barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza
Funzioni Facile impostazione dell'altezza degli specchi
Regolabile, 3 direzioni
Regolazione precisa degli specchi singoli su tutti e 3 gli assi
Riposizionamento dopo urti meccanici medianti speciali elementi elastici
Semplice regolazione assiale
Dimensioni (P x H x L) 160 mm x 1.360 mm x 149 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Plastica
Alloggiamento in metallo Alluminio
Peso netto 5.890 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Nero, RAL 9005
Tipo di fissaggio Fissaggio al pavimento
Piastra di montaggio
Funzione di riassestamento
Altezza colonna senza base 1.300 mm
Montaggio esterno di accessori Posteriore
Distanza da centro a centro degli specchi singoli 300 mm
Voce tariffaria doganale 76042990
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modello CAD 3D - UMC-1304-S2 - zip
Scheda dati - pdf
Maschera di regolazione - bottom / upper center mirror - pdf
Maschera di regolazione - top mirror / lower center mirror - pdf
Istruzioni di montaggio - pdf
Istruzioni di montaggio - Bohrschablone / drilling jig - pdf