UMC-1303/500/400

Colonna portaspecchio

Codice prodotto: 549750

Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Numero di specchi singoli 3 pezzo(i)
Idoneo per Barriera fotoelettrica multiraggio di sicurezza COMPACTplus-m
Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 500, MLD 300
Tipo di colonne e specchi Colonna di specchi deflettori per barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza
Funzioni Interasse dei raggi preimpostato secondo EN 999
Kit di fissaggio al pavimento compreso nella fornitura
Montaggio facile, rapida regolazione verticale e assiale con poche operazioni
Riposizionamento dopo urti meccanici medianti speciali elementi elastici
Singoli specchi sostituibili e regolabili separatamente
Dimensioni (P x H x L) 149,3 mm x 1.360 mm x 160 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Fissaggio al pavimento
Funzione di riassestamento
Altezza colonna senza base 1.300 mm
Montaggio esterno di accessori Posteriore
Voce tariffaria doganale 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Scheda dati - pdf