UMC-1002-S2
Colonna portaspecchio
Serie | UMC |
Numero di specchi singoli | 2 pezzo(i) |
Contiene | Kit di fissaggio per il montaggio al suolo |
Idoneo per | Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 500, MLD 300 |
Tipo di colonne e specchi | Colonna di specchi deflettori per barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza |
Funzioni | Facile impostazione dell'altezza degli specchi Regolabile, 3 direzioni Regolazione precisa degli specchi singoli su tutti e 3 gli assi Riposizionamento dopo urti meccanici medianti speciali elementi elastici Semplice regolazione assiale |
Dimensioni (P x H x L) | 160 mm x 1.060 mm x 149 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo Plastica |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Peso netto | 4.670 g |
Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 Nero, RAL 9005 |
Tipo di fissaggio | Fissaggio al pavimento Piastra di montaggio |
Funzione di riassestamento | Sì |
Altezza colonna senza base | 1.000 mm |
Montaggio esterno di accessori | Posteriore |
Distanza da centro a centro degli specchi singoli | 500 mm |
Voce tariffaria doganale | 76042990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |