UM60-1650

Specchio deflettore

Codice prodotto: 529616

Disponibile immediatamente

Serie UM
Tipo di colonne e specchi Specchio deflettore posteriore
Dimensioni (P x H x L) 25 mm x 68 mm x 1.720 mm
Peso netto 3.120 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Montaggio su scanalatura
Supporto girevole
Idoneo per sensore Cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 500, MLC 300
Altezza del campo protetto fino a 1.650 mm
Lunghezza dello specchio 1.710 mm
Voce tariffaria doganale 70099200
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modello CAD 3D - zip