UDC-1140-S2

Colonna di fissaggio

Codice prodotto: 549879

Disponibile immediatamente

Serie UDC
Contiene Kit di fissaggio per il montaggio al suolo
Supporti di serraggio BT-P40, 2 pezzi
Idoneo per Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 500, MLD 300
Cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 500, MLC 300
Tipo di colonne e specchi Colonna di fissaggio
Funzioni Montaggio e protezione di cortine fotoelettriche e barriere fotoelettriche multiraggio
Regolabile, 3 direzioni
Dimensioni (P x H x L) 160 mm x 1.200 mm x 149 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Plastica
Alloggiamento in metallo Alluminio
Peso netto 5.016 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Fissaggio al pavimento
Piastra di montaggio
Funzione di riassestamento
Altezza colonna senza base 1.140 mm
Montaggio esterno di accessori Laterale
Posteriore
Voce tariffaria doganale 76042990
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ECLASS 13.0 27273792
ECLASS 14.0 27273792
ECLASS 15.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modello CAD 3D - UDC-1140-S2 - zip
Modello CAD 3D - BT-P40 - zip
Scheda dati - pdf
Istruzioni di montaggio - pdf
Istruzioni di montaggio - Bohrschablone / drilling jig - pdf