TT-Set 0,4-9

Attrezzo

Codice prodotto: 50132265

Disponibile immediatamente

Tipo Chiave dinamometrica
Apertura della chiave 9 mm
Peso netto 99 g
Momento torcente 0,4 N·m
Materiale Acciaio inox
Plastica
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 120 °C
Voce tariffaria doganale 82054000
ECLASS 5.1.4 21040222
ECLASS 8.0 21040222
ECLASS 9.0 21040222
ECLASS 10.0 21040222
ECLASS 11.0 21040222
ECLASS 12.0 21040222
ECLASS 13.0 21040222
ECLASS 14.0 21040222
ECLASS 15.0 21040222
ETIM 5.0 EC002132
ETIM 6.0 EC002132
ETIM 7.0 EC002132
ETIM 8.0 EC002132
ETIM 9.0 EC002132
ETIM 10.0 EC002132