TS 02-4-SA
Spina terminale
Idoneo per interfaccia | MultiNet Plus PROFIBUS DP |
Tensione nominale (DIN EN 60664-1) | 60 V |
Tensione nominale di tenuta ad impulso (DIN EN 60664-1) | 1.500 V |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica B |
Modello | Assiale |
Peso netto | 10 g |
Voce tariffaria doganale | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |