TL305-ROG-M12

Torretta di segnalazione

Codice prodotto: 50149103

Tempo di consegna ca. 10 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon
Serie TL 305
Contiene 1x dado M30
1x guarnizione piatta di gomma
Tipo di segnalazione Ottico
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC
Corrente assorbita, max. 140 mA
Numero di ingressi di commutazione digitali 3 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 24 V
Tensione di commutazione low max. 0 V
Tipo di tensione CC
Assegnazione Collegamento 1, pin 1
Funzione Colore luce (rosso) mediante attivazione del pin
Assegnazione Collegamento 1, pin 4
Funzione Colore luce (verde) mediante attivazione del pin
Assegnazione Collegamento 1, pin 5
Funzione Colore luce (arancione) mediante attivazione del pin
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Colore della luce mediante attivazione dei pin
Segnale IN
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 50,6 mm x 165 mm
Grandezza della filettatura M30 x 1,5 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio anodizzato
Materiale della superficie luminosa Plastica, Policarbonato
Peso netto 270 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di illuminazione LED/24V
Moduli calotta 3 pezzi preassemblati
Rappresentazione del segnale Luce permanente
Angolo di emissione 360°
Ordine dei moduli (crescente) Verde, arancione, rosso
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio 0 ... 50 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni UL
Voce tariffaria doganale 94054239
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf