TL305-AC.MF.25

Elemento torretta di segnalazione

Codice prodotto: 50153015

Disponibile immediatamente

Serie TL 305-AC
Idoneo per Torrette di segnalazione TL 305
Torrette di segnalazione TL 305-IOL
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 70 mm x 25 mm
Grandezza della filettatura M30 x 1,5 mm
Materiale dell'alloggiamento Alluminio
Peso netto 162 g
Modello di elemento di fissaggio Piede di montaggio
Tipo di fissaggio, lato impianto Avvitabile
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Avvitabile
Tipo di elemento di fissaggio Rigido
Voce tariffaria doganale 76169990
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
Modello CAD 3D - zip