TL305-AC.EP.100
Elemento torretta di segnalazione
Serie | TL 305-AC |
Idoneo per | Torrette di segnalazione TL 305 Torrette di segnalazione TL 305-IOL |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni (Ø x L) | 35 mm x 120 mm |
Grandezza della filettatura | M30 x 1,5 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Alluminio |
Peso netto | 194 g |
Modello di elemento di fissaggio | Tubo di prolungamento |
Tipo di fissaggio, lato impianto | Avvitabile |
Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Avvitabile |
Tipo di elemento di fissaggio | Rigido |
Voce tariffaria doganale | 76169990 |
ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
ECLASS 8.0 | 27371234 |
ECLASS 9.0 | 27371234 |
ECLASS 10.0 | 27371234 |
ECLASS 11.0 | 27371234 |
ECLASS 12.0 | 27371234 |
ECLASS 13.0 | 27371234 |
ECLASS 14.0 | 27371234 |
ECLASS 15.0 | 27371234 |
ETIM 5.0 | EC001259 |
ETIM 6.0 | EC001259 |
ETIM 7.0 | EC001259 |
ETIM 8.0 | EC001259 |
ETIM 9.0 | EC001259 |
ETIM 10.0 | EC001259 |