TL305-5MC-BZ-IOL-M12
Torretta di segnalazione
Serie | TL 305-IOL |
Contiene | 1x dado M30 1x guarnizione piatta di gomma |
Tipo di segnalazione | Ottico e acustico |
Intensità della luce regolabile | 10 … 100 %, via IO-Link |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Corrente assorbita, max. | 305 mA |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 3 pezzo(i) |
Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
Tensione di commutazione high min. | 8 V |
Tensione di commutazione low max. | 5 V |
Tipo di tensione | CC |
Funzione | External Trigger Mode: 8 preset cromatici Trigger 1 |
Funzione | External Trigger Mode: 8 preset cromatici Trigger 2 |
Funzione | External Trigger Mode: 8 preset cromatici Trigger 3 |
Tipo | IO-Link |
Funzione | Quattro modi operativi, configurazione dei colori e del cicalino |
COM-Mode | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 5 ms |
Tipo di frame | TYPE_2_V |
Specifica | V1.1 |
Device ID | 5021 |
SIO-Mode support | Sì |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Colore della luce mediante attivazione dei pin (External Trigger Mode) IO-Link Segnale IN |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni (Ø x L) | 50,6 mm x 278 mm |
Grandezza della filettatura | M30 x 1,5 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio anodizzato |
Materiale della superficie luminosa | Plastica, Policarbonato |
Peso netto | 390 g |
Colore dell'alloggiamento | Grigio |
Tipo di illuminazione | LED/24V |
Moduli calotta | 5 pezzi preassemblati |
Rappresentazione del segnale | Luce costante, lampeggiante, flash |
Angolo di emissione | 360° |
Ordine dei moduli (crescente) | Personalizzazione via IO-Link: spazio di colore RGB, Impostazioni di fabbrica: rosso, verde, giallo, blu, bianco, arancione, rosa |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | 0 ... 50 °C |
Grado di protezione | IP 20 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | UL |
Tonalità | Tono continuo, intermittente lento (1 Hz), intermittente veloce (2,5 Hz) |
Pressione acustica | 80 dB |
Numero di toni | 3 pezzo(i) |
Voce tariffaria doganale | 94054239 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371230 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |