TKS 40x60.A

Kit riflettore

Codice prodotto: 50125455

Disponibile immediatamente

Contiene 10
Forma costruttiva Rettangolare
Dimensioni triple 2,3 mm
Misura di montaggio, larghezza 40,4 mm
Misura di montaggio, altezza 60 mm
Misura di montaggio, spessore 7,2 mm
Superficie riflettente, altezza 55,8 mm
Superficie riflettente, larghezza 36,8 mm
Materiale del riflettore Plastica
Materiale del supporto Plastica
Con cambio di polarizzazione
Denominazione chimica, materiale del riflettore PMMA8N
Struttura della superficie attiva Triple
Peso netto 36 g
Tipo di fissaggio Adesivo
Avvitabile
Voce tariffaria doganale 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modello CAD 3D - zip