TKS 30X500

Riflettore

Codice prodotto: 50027097

Disponibile immediatamente

Forma costruttiva Rettangolare
Dimensioni triple 2,6 mm
Misura di montaggio, larghezza 35,1 mm
Misura di montaggio, altezza 505 mm
Misura di montaggio, spessore 5,8 mm
Superficie riflettente, altezza 500 mm
Superficie riflettente, larghezza 30 mm
Materiale del riflettore Plastica
Con cambio di polarizzazione
Denominazione chimica, materiale del riflettore PMMA8N
Struttura della superficie attiva Triple
Peso netto 61 g
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 65 °C
Grado di protezione IP 67
Voce tariffaria doganale 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Scheda dati - pdf
Scheda dati - Dimensioned drawing - pdf