TKS 20x20
Riflettore
Forma costruttiva | Rettangolare |
Dimensioni triple | 2,3 mm |
Misura di montaggio, larghezza | 20 mm |
Misura di montaggio, altezza | 32 mm |
Misura di montaggio, spessore | 5,5 mm |
Superficie riflettente, altezza | 20 mm |
Superficie riflettente, larghezza | 18 mm |
Materiale del riflettore | Plastica |
Materiale del supporto | Plastica |
Con cambio di polarizzazione | Sì |
Denominazione chimica, materiale del riflettore | PMMA8N |
Struttura della superficie attiva | Triple |
Peso netto | 3 g |
Tipo di fissaggio | Adesivo Fissaggio passante |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 65 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Voce tariffaria doganale | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |