TK 40X180.1

Riflettore

Codice prodotto: 50022811

Disponibile immediatamente

Forma costruttiva Rettangolare
Dimensioni triple 3 mm
Misura di montaggio, larghezza 41 mm
Misura di montaggio, altezza 181 mm
Misura di montaggio, spessore 8,2 mm
Superficie riflettente, altezza 176 mm
Superficie riflettente, larghezza 36 mm
Materiale del riflettore Plastica
Materiale del supporto Plastica
Con cambio di polarizzazione
Denominazione chimica, materiale del riflettore PMMA8N
Struttura della superficie attiva Triple
Peso netto 34 g
Tipo di fissaggio È possibile incollare qualcosa sul retro
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 65 °C
Grado di protezione IP 67
Voce tariffaria doganale 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467