TG 6
Riflettore
Modello speciale | Resistente al calore |
Forma costruttiva | Circolare |
Misura di montaggio, spessore | 5,1 mm |
Misura di montaggio, diametro | 6,9 mm |
Superficie riflettente, diametro | 4 mm |
Materiale del riflettore | Vetro |
Materiale del supporto | Plastica |
Struttura della superficie attiva | Triple |
Peso netto | 1 g |
Tipo di fissaggio | Adesivo |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 120 °C |
Voce tariffaria doganale | 90029000 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |