TFM 05 1625.210

Transponder

Codice prodotto: 50141658

Tempo di consegna ca. 10 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon
Serie TFM
Idoneo per RFM
Chip NXP ICODE SLI
Frequenza di lavoro 13,56 MHz
Memoria 256 B
Blocco di memoria 64 pezzo(i)
Tipo di memoria EEPROM
Numero di cicli di scrittura 10 alla 5
Numero di cicli di lettura Illimitato
Norme di riferimento ISO 15693
Grado di protezione IP 68
IP 69K
Forma costruttiva Disco
Spessore 6 mm
Diametro esterno 50 mm
Diametro interno 5 mm
Alloggiamento in plastica LCP (polimero a cristalli liquidi)
Peso netto 16,9 g
Werkstoff Gehäuse
Plastica
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 150 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio, a tempo limitato -40 ... +250 °C = 1000 h o 1000 cicli
Voce tariffaria doganale 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996
Modello CAD 3D - zip
Dichiarazione di conformità CE - pdf