TFM 04 1190.230
Transponder
Serie | TFM |
Idoneo per | RFM |
Chip | Infineon MyD |
Frequenza di lavoro | 13,56 MHz |
Memoria | 1.024 B |
Blocco di memoria | 128 pezzo(i) |
Norme di riferimento | ISO 15693 |
Grado di protezione | IP 67 |
Forma costruttiva | Disco |
Spessore | 2,5 mm |
Diametro esterno | 40 mm |
Diametro interno | 4,2 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PC |
Peso netto | 4 g |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 120 °C |
Voce tariffaria doganale | 85235200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 14.0 | 27280402 |
ECLASS 15.0 | 27280402 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 10.0 | EC002996 |