TFM 03 5125.220

Transponder

Codice prodotto: 50102956

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Serie TFM
Idoneo per RFM
Chip TagIT HFI
Frequenza di lavoro 13,56 MHz
Memoria 256 B
Blocco di memoria 32 pezzo(i)
Norme di riferimento ISO 15693
Grado di protezione IP 67
Forma costruttiva Scheda
Dimensioni (P x H x L) 28 mm x 1 mm x 50 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PET
Peso netto 5 g
Temperatura ambiente, funzionamento -10 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -35 ... 50 °C
Voce tariffaria doganale 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996
Dichiarazione di conformità CE - pdf