TFM 03 22-X

Transponder

Codice prodotto: 50104688

Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie TFM
Idoneo per RFM
Chip I-CodeSLI
Frequenza di lavoro 13,56 MHz
Norme di riferimento ISO 15693
Grado di protezione IP 54
Forma costruttiva Etichetta
Dimensioni (P x H x L) 30 mm x 0,3 mm x 50 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 1 g
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 70 °C
Voce tariffaria doganale 85235200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Dichiarazione di conformità CE - pdf