TFM 03 1910.219

Transponder

Codice prodotto: 50114960

Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie TFM
Idoneo per RFM
Chip I-CodeSLI
Frequenza di lavoro 13,56 MHz
Norme di riferimento ISO 15693
Grado di protezione IP 65
Forma costruttiva Scheda
Dimensioni 1 mm
Diametro esterno 30 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PET
Peso netto 5 g
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 85 °C
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Dichiarazione di conformità CE - pdf