TFM 03 1110.Ex
Transponder
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | TFM |
Idoneo per | RFM |
Chip | I-CodeSLI |
Frequenza di lavoro | 13,56 MHz |
Norme di riferimento | ISO 15693 |
Grado di protezione | IP 67 |
Forma costruttiva | Disco |
Diametro interno | 5 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | Poliammide PA non rinforzato |
Peso netto | 10 g |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 85 °C |
Gruppo di apparecchi Ex | II |
Temperatura di superficie ammessa | T=80 °C |
Classe di temperatura, gas | T4 |
Tipo di protezione antideflagrante | Protezione «tD» mediante l'alloggiamento «nA» non scintillante |
Voce tariffaria doganale | 85235200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |