TFM 03 1110.210

Transponder

Codice prodotto: 50102917

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Serie TFM
Idoneo per RFM
Chip I-CodeSLI
Frequenza di lavoro 13,56 MHz
Memoria 112 B
Blocco di memoria 28 pezzo(i)
Norme di riferimento ISO 15693
Grado di protezione IP 67
Forma costruttiva Disco
Spessore 2,5 mm
Diametro esterno 30 mm
Diametro interno 3,2 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC
Peso netto 5 g
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 75 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 120 °C
Voce tariffaria doganale 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996
Dichiarazione di conformità CE - pdf