TFI 03 1101.120
Transponder
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | TFI |
Idoneo per | RFI |
Chip | EM4102 |
Frequenza di lavoro | 0,125 MHz |
Memoria | 8 B |
Blocco di memoria | 1 pezzo(i) |
Norme di riferimento | ISO 15693 |
Grado di protezione | IP 65 |
Forma costruttiva | Disco |
Spessore | 2,1 mm |
Diametro esterno | 30 mm |
Diametro interno | 3,2 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PC |
Peso netto | 2,8 g |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 90 °C |
Voce tariffaria doganale | 85235200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 14.0 | 27280402 |
ECLASS 15.0 | 27280402 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 10.0 | EC002996 |