SYS-HAMT-P1-000-002
Modulo di sicurezza
Applicazione | X-muting e 2 x X-muting in sostituzione di MSI-m/R, MSI-mE/R, MSI-mx/Rx, MSI-mxE/Rx |
Funzioni | Blocco di avvio/riavvio (RES) Controllo dinamico contattori (EDM), selezionabile Controllo statico contattori (EDM) Interfaccia PC per diagnostica Monitoraggio cortocircuiti trasversali Monitoraggio temporale del muting (10min / 100h) Uscita di segnalazione, errore di sistema Uscita di segnalazione, muting |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | Fino a 4 (a seconda della categoria del dispositivo di protezione a monte), EN ISO 13849 |
Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 3 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di sicurezza OSSD |
Tipo di tensione | CA/CC |
Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.A. |
Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.A. |
Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.A. |
Sensori di sicurezza collegabili (AOPD) | Fino a 2 AOPD di tipo 4 |
Dispositivi di sicurezza elettromeccanici collegabili | Interruttori di sicurezza Unità di comando per l'arresto di emergenza, a uno o due canali |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 67,5 mm x 99 mm x 111,5 mm |
Peso netto | 340 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Numero di AOPD collegabili tipo 4, categoria 4 | 2 pezzo(i) |
Numero di interruttori di sicurezza supplementari collegabili, categoria 4 | 2 |
Grado di protezione | IP 20 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |