SYS-HAMT-P1-000-001

Modulo di sicurezza

Codice prodotto: SO-000133

Disponibile immediatamente

Applicazione Muting IIII in sostituzione di MSI-m/R, MSI-mE/R, MSI-mx/Rx, MSI-mxE/Rx
Funzioni Blocco di avvio/riavvio (RES)
Controllo dinamico contattori (EDM), selezionabile
Controllo statico contattori (EDM)
Interfaccia PC per diagnostica
Monitoraggio cortocircuiti trasversali
Monitoraggio temporale del muting (10min / 100h)
Uscita di segnalazione, errore di sistema
Uscita di segnalazione, muting
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria Fino a 4 (a seconda della categoria del dispositivo di protezione a monte), EN ISO 13849
Numero uscite di sicurezza (OSSD) 3 pezzo(i)
Tipo Uscita di sicurezza OSSD
Tipo di tensione CA/CC
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.A.
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.A.
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.A.
Sensori di sicurezza collegabili (AOPD) Fino a 2 AOPD di tipo 4
Dispositivi di sicurezza elettromeccanici collegabili Interruttori di sicurezza
Unità di comando per l'arresto di emergenza, a uno o due canali
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a vite
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 67,5 mm x 99 mm x 111,5 mm
Peso netto 408 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Numero di AOPD collegabili tipo 4, categoria 4 2 pezzo(i)
Numero di interruttori di sicurezza supplementari collegabili, categoria 4 2
Grado di protezione IP 20
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Foglietto illustrativo - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf