SLS46CI-70.K48-M12

Trasmettitore barriera fotoelettrica monoraggio di sicurezza

Codice prodotto: 50126552

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 46C
Modello speciale Ingresso di attivazione
Funzioni Ingresso di attivazione
Tipo 4, IEC/EN 61496, in combinazione con un modulo di sicurezza MSI-TRMB, In combinazione con un modulo di sicurezza MSI-TRMB
SIL 3, IEC 61508, in combinazione con un modulo di sicurezza MSI-TRMB, In combinazione con un modulo di sicurezza MSI-TRMB
SILCL 3, IEC/EN 62061, in combinazione con un modulo di sicurezza MSI-TRMB, In combinazione con un modulo di sicurezza MSI-TRMB
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1:2008, In combinazione con un modulo di sicurezza MSI-TRMB
MTTFd 900 anni, EN ISO 13849-1
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849:2008, In combinazione con un modulo di sicurezza MSI-TRMB
Portata di esercizio 5 ... 70 m
Portata limite 5 ... 80 m
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 940 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED 1
Angolo di apertura, max. -2,5 ... 2,5 °
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -20 ... 20 %, Con ripple residuo
Ripple residuo 10 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 40 mA
Numero di ingressi di attivazione 1 pezzo(i)
Tipo di tensione CC
Tensione di commutazione high: ≥8V
low: ≤ 1,5 V
Tensione di commutazione high min. 8 V
Tensione di commutazione low max. 1,5 V
Ritardo di attivazione/interdizione 1 ms
Impedenza di ingresso 10.000 Ω, -30 ... 30 %
Stato di commutazione active high
Frequenza di commutazione 250 Hz
Tempo di risposta 2,5 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-PBT
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 50 g
Colore dell'alloggiamento Giallo
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Compatibilità dei materiali ECOLAB
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione III, Tensione nominale 50 V
Omologazioni c TÜV NRTL US
c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ECLASS 14.0 27272701
ECLASS 15.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
ETIM 10.0 EC001831
Modello CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Manuale di istruzioni - pdf
Manuale di istruzioni - Application Note - PLd with SLS46C-K4 and a Safety PLC - pdf
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf