SLS 78/2 RE 24V/G
Ricevitore barriera fotoelettrica monoraggio di sicurezza
Serie | 78 |
Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
Tipo di dispositivo | Ricevitore |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 400 anni, EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -15 ... 15 % |
Tempo di risposta | 20 ms |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Numero di poli | 7 poli |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 38 mm x 127 mm x 99 mm |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |