SLE46CI-70.K4/4P

Ricevitore barriera fotoelettrica monoraggio di sicurezza

Codice prodotto: 50126333

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 46C
Funzioni Indicatore di allineamento
Uscita di diagnostica
Tipo 4, IEC/EN 61496, in combinazione con un modulo di sicurezza MSI-TRMB, In combinazione con un modulo di sicurezza MSI-TRMB
SIL 3, IEC 61508, in combinazione con un modulo di sicurezza MSI-TRMB, In combinazione con un modulo di sicurezza MSI-TRMB
SILCL 3, IEC/EN 62061, in combinazione con un modulo di sicurezza MSI-TRMB, In combinazione con un modulo di sicurezza MSI-TRMB
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1:2008, In combinazione con un modulo di sicurezza MSI-TRMB
MTTFd 900 anni, EN ISO 13849-1
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849:2008, In combinazione con un modulo di sicurezza MSI-TRMB
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -20 ... 20 %, Con ripple residuo
Ripple residuo 10 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 15 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tensione di commutazione high min. 22 V
Tensione di commutazione low max. 2 V
Tensione di commutazione tip. 23 V
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 100 mA
Tensione di commutazione high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante senza luce
Funzione Uscita di diagnostica
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Funzione Uscita di commutazione
Frequenza di commutazione 250 Hz
Tempo di risposta 2,5 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 2.000 mm
Materiale della guaina PUR
Numero di conduttori 4 conduttori
Sezione del conduttore 0,21 mm²
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-PBT
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 100 g
Colore dell'alloggiamento Giallo
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Compatibilità dei materiali ECOLAB
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione III, Tensione nominale 50 V
Omologazioni c TÜV NRTL US
c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ECLASS 14.0 27272701
ECLASS 15.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
ETIM 10.0 EC001831
Modello CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Manuale di istruzioni - pdf
Manuale di istruzioni - Application Note - PLd with SLS46C-K4 and a Safety PLC - pdf
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf