SLE46CI-40.K4/4P-M12
Ricevitore barriera fotoelettrica monoraggio di sicurezza
Serie | 46C |
Funzioni | Indicatore di allineamento Uscita di diagnostica |
Tipo | 4, IEC/EN 61496, in combinazione con un modulo di sicurezza MSI-TRMB, In combinazione con un modulo di sicurezza MSI-TRMB |
SIL | 3, IEC 61508, in combinazione con un modulo di sicurezza MSI-TRMB, In combinazione con un modulo di sicurezza MSI-TRMB |
SILCL | 3, IEC/EN 62061, in combinazione con un modulo di sicurezza MSI-TRMB, In combinazione con un modulo di sicurezza MSI-TRMB |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1:2008, In combinazione con un modulo di sicurezza MSI-TRMB |
MTTFd | 900 anni, EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849:2008, In combinazione con un modulo di sicurezza MSI-TRMB |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -20 ... 20 %, Con ripple residuo |
Ripple residuo | 10 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 15 mA |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Tensione di commutazione high min. | 22 V |
Tensione di commutazione low max. | 2 V |
Tensione di commutazione tip. | 23 V |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
Tensione di commutazione | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante senza luce |
Funzione | Uscita di diagnostica |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante con luce |
Funzione | Uscita di commutazione |
Frequenza di commutazione | 250 Hz |
Tempo di risposta | 2,5 ms |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 4 poli |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PC-PBT |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Peso netto | 50 g |
Colore dell'alloggiamento | Giallo |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
Compatibilità dei materiali | ECOLAB |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 2 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Classe di protezione | III, Tensione nominale 50 V |
Omologazioni | c TÜV NRTL US c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ECLASS 14.0 | 27272701 |
ECLASS 15.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |
ETIM 7.0 | EC001831 |
ETIM 8.0 | EC001831 |
ETIM 9.0 | EC001831 |
ETIM 10.0 | EC001831 |