Holzindustrie_1400x400

Soluzioni orientate al futuro per la lavorazione del legno

In quanto produttori esperti di sensori industriali, possiamo contare su un ampio know-how nelle applicazioni dei sensori per l'industria della lavorazione del legno. I nostri innovativi prodotti offrono soluzioni efficienti e a prova di futuro per le sfide specifiche dell'industria della lavorazione del legno.

Rinomati produttori di macchine stanno definendo nuovi standard e punti di riferimento nei sistemi automatizzati. La tecnologia dei sensori intelligenti fornisce la base per questo, offrendo la massima affidabilità e massimizzando la disponibilità del sistema.

I nostri sensori, che sono compatibili con l'Industria 4.0, consentono processi trasparenti e ottimizzati. Le moderne soluzioni cloud garantiscono la disponibilità dei dati di processo in tutto il mondo per la manutenzione e il monitoraggio del sistema in qualsiasi momento.


Rilevamento di oggetti nell'area di alimentazione / controllo di presenza

HT46C_Objekterkennung_Vollholz_01_700x500px

Richiesta:

I pezzi di legno vengono trasportati tra le stazioni di lavorazione tramite nastri trasportatori. Per poter controllare il trasporto e i singoli processi, la tavola deve essere riconosciuta nella sua esatta posizione.


Soluzione:

I sensori ottici delle serie HT 46C o HRT 8 includono un modello di fotocellula a tasteggio con un ampio campo di rilevamento che rileva in modo affidabile tavole e pannelli anche se presentano differenze strutturali o di colore.

Rilevamento di oggetti in un ambiente sporco / controllo di presenza

HT46C_Objekterkennung_Verschmutzter_Umgebung_Fraese_01_700x500px

Richiesta:

Nella lavorazione del legno, gli oggetti in legno devono essere riconosciuti per il controllo del processo in modo insensibile alla polvere e allo sporco.


Soluzione:

Le fotocellule a tasteggio delleserie 46 e series 49 con un'elevata riserva di funzioni e uno spot luminoso ad alto consumo energetico, sono adatti per il rilevamento di oggetti in ambienti sporchi. I modelli adattati con una maggiore resistenza alla polvere, come il sensore tipo HT46C.E, sono ancora più robusti.

Riconoscimento di oggetti in un ambiente sporco

LCS1_Objekterkennung_Verschmutzter_Umgebung_01_700x500px

Richiesta:

Per avviare una sega o una stazione di lavorazione automatizzata, le lastre di legno devono essere rilevate indipendentemente dalla loro superficie, anche in ambienti particolarmente polverosi o sporchi.


Soluzione:

I sensori capacitivi nei modelli M18 o M30 per portate fino a 60 mm possono essere facilmente integrati nel sistema di trasporto. Rilevano le tavole di legno indipendentemente dal colore o da eventuali trucioli caduti. La serie LCS1 con manicotto in metallo è una versione molto robusta. Come opzione è possibile utilizzare il design standard LCS2 con manicotto in plastica.

Determinazione della lunghezza

HT46C_Laengenermittlung_700x500px

Richiesta:

La determinazione della lunghezza delle parti in legno, dal legno grezzo alle doghe in legno, deve essere flessibile ed effettuata tramite sensori e una velocità di trasporto nota nella centralina.


Soluzione:

La lunghezza delle parti in legno può essere determinata in modo affidabile utilizzando sensori ottici con un breve tempo di risposta. In questo caso sono ideali le fotocellule a tasteggio laser (particolarmente precise) della serie HT46CL, oppure le serie HT49 o HT25 con spot luminoso a LED, a seconda della portata richiesta.

Protezioni di accesso nell'area della gru a cavalletto

MLD500_personenschutz_02_700x500px

Requisito:

L'area automatizzata della gru deve essere protetta per garantire un funzionamento regolare. A tal fine, è necessario utilizzare sensori di sicurezza optoelettronici per ridurre al minimo l'impatto sui punti di accesso.


Soluzione:

Montate in modo protetto nelle colonne dei dispositivi UDC, anche le aree più estese possono essere protette con le griglie luminose di sicurezza MLD a 2, 3 o 4 raggi fino a 80 metri. Sono disponibili colonne portaspecchio per la deviazione delle travi agli angoli. Se è necessario un montaggio più flessibile, il modello SLS46C è adatto come fotocellula a sbarramento per la creazione di un sistema multiraggio.

Protezione personale in area robot / zone di pericolo

MLC500_personenschutz_roboterzelle_02_700x500px

Requisito:

Tutte le aree antistanti le aperture delle macchine e le alimentazioni vicine al punto di lavoro devono essere protette con sensori di sicurezza ad alta risoluzione per rilevare anche piccole interruzioni.


Soluzione:

Con risoluzioni sfalsate a partire da 14 mm e lunghezze fino a 3000 mm, le cortine fotoelettriche di sicurezza MLC con caratteristiche aggiuntive sono una soluzione personalizzata. Per una semplice protezione standard, per aperture fino a 1500 mm può essere utilizzato anche l'ELC

Posizionamento del magazzino a scaffale alto

AMS100_Positionierung_Hochrregallager_01_700x500px

Requisito:

Il trasporto automatico di pannelli o di cataste di legname nel magazzino richiede un posizionamento rapido e preciso del carrello di trasferimento o dell'SRM. Ciò richiede la presenza di sensori di posizione con campi e accuratezza adeguati.


Soluzione:

I robusti sistemi di posizionamento laser AMS 100 o AMS 300 sono disponibili con portate di esercizio sfalsate fino a 300 m e con diverse interfacce per il collegamento al PLC.

Rilevamento di collisione / posizionamento

ODS10_Kollisionserkennung_01_700x500px

Requisito:

Negli impianti dotati di più gru automatiche su una stessa guida, è necessario evitare le collisioni. Le portate di esercizio dei sensori devono essere selezionate in base alle velocità di marcia.  


Soluzione:

Con i sensori ottici ODS 96/10 o HT10/96 è possibile monitorare le collisioni fino a 25 m contro il riflettore, con segnale analogico o digitale. A seconda dei requisiti, è possibile utilizzare un sensore con alloggiamento in plastica rinforzata (SR10) o in metallo (SR96). 

Misurazione di altezza della pila, dimensione, contorno o volume

ODSL96B_Stapelhoehenmessung_Holzplatten_01_700x500px

Requisito:

L'impilamento automatico degli oggetti segati o lavorati richiede il monitoraggio dell'altezza per ottenere pile uniformi a scopo di controllo. Per tenere conto delle diverse larghezze, il monitoraggio deve essere effettuato dall'alto.


Soluzione:

A seconda dell'altezza della pila, un sensore di misura della serie ODS 110 o una fotocellula a tasteggio con diversi punti di commutazione (ToF) possono essere utilizzati per la misurazione dell'altezza o il monitoraggio dell'altezza dall'alto. Varianti particolarmente robuste in un custodia metallica sono disponibili come ODS 96.

Protezione di accesso

LBK_personenschutz_roboterzelle_02_700x500px

Requisito:

Per evitare incidenti in aree sicure, anche durante il taglio a misura, è stato progettato un dispositivo di protezione aggiuntivo. Questo ambiente di taglio richiede un elevato grado di resistenza alla polvere.


Soluzione:

Il sistema radar sicuro LBK è resistente allo sporco. Per il monitoraggio dell'area nella cella di taglio sono necessari almeno due dispositivi. A seconda delle dimensioni della cella, è possibile combinare fino a sei sensori con un controllore LBK.

Tecnologia di trasporto del legno / controllo delle presenze

PRK328_Holzfoerdertechnik_03_700x500px

Requisito:

Per il riconoscimento dei pezzi di legno è opportuno utilizzare un sensore facilmente integrabile, ad esempio nei fianchi dei trasportatori. Iil funzionamento dovrebbe essere affidabile anche in ambienti polverosi ed eventualmente leggermente vibranti.


Soluzione:

Il robusto sensore cilindrico della serie PRK 328 con uscita ottica angolata riduce lo spazio di installazione richiesto e aumenta la disponibilità anche in ambienti polverosi. Il manicotto e i dadi metallici possono essere utilizzati per un'installazione a prova di vibrazioni.

Rilevamento della marcatura e controllo del taglio

LRT8_Markierungserkennung-in-verschmutzter-Umgebung_01_700x500px

Requisito:

Per la lavorazione automatizzata di diversi tipi di legno, è necessario rilevare in modo affidabile una marcatura applicata in un colore definito. In tal modo è possibile realizzare lunghezze individuali.


Soluzione:

Il sensore di luminescenza LRT8 riconosce determinati "pigmenti" nel segno indipendentemente dal legno per il controllo della segatura ed è molto resistente allo sporco grazie alla luce UV.

Interblocco della protezione della porta / Protezione degli accessi

L100_Zugangssicherung_01_700x500px

Requisito:

Lo stato dei punti di accesso al sistema, ad esempio le porte di accesso, deve essere monitorato durante il funzionamento per motivi di sicurezza sul lavoro. 


Soluzione:

Gli interruttori compatti e le interblocchi di protezione della serie L100 o la versione particolarmente robusta della serie L 300 sono adatti per la protezione degli accessi alle porte. Tutti i dispositivi di blocco della protezione sono dotati di uscite OSSD.

Funzionamento di sicurezza

APIC_PA_MSI400_Safety_sensors_wl_700x500_(1)

Requisito:

Per il funzionamento della funzione di sicurezza vengono combinati dei sensori di sicurezza. A tale scopo devono essere selezionabili dispositivi di commutazione/relè di sicurezza adeguati.


Soluzione:

Con una funzione fissa come relè di sicurezza MSI-SR o liberamente programmabile come controllo di sicurezza MSI 400 e un software di programmazione intuitivo, questi prodotti di sicurezza offrono soluzioni di sicurezza personalizzate.