Più di quello che vi aspettate.
Packaging. Sensori. Soluzioni.
I produttori di macchine per il packaging e di beni di consumo devono far fronte ad esigenze elevate e in continua evoluzione: i consumatori si aspettano materiali di imballaggio innovativi e sostenibili, il tema della tutela della marca e dei consumatori sta assumendo sempre più importanza e l'e-commerce sta dominando il trend della vendita al dettaglio. I processi di imballaggio nell'industria alimentare e in quella farmaceutica devono diventare sempre più flessibili, efficienti ed intelligenti.
La nostra ampia gamma di prodotti comprende sensori per l'intero processo di imballaggio, che possono essere personalizzati in base alle esigenze specifiche del cliente. Se nella lavorazione di salumi e formaggi e nell'industria farmaceutica i requisiti igienici sono molto elevati, nel settore del beverage contano anche la velocità e l'efficienza economica. Nel confezionamento di prodotti dolciari, i fattori critici sono la flessibilità e la semplicità del cambio di formato. Da oltre 60 anni lavoriamo insieme ai nostri clienti per sviluppare le soluzioni giuste per ogni applicazione. Sia che si tratti di singoli sensori standard, di sensori speciali o di soluzioni complete. Il nostro obiettivo è quello di garantire la disponibilità degli impianti e l'affidabilità, la sicurezza e la tracciabilità dei processi produttivi dei nostri clienti.

I nostri punti di forza per i processi di imballaggio nell'industria alimentare e farmaceutica
Sensori Simple Vision: IVS 108 e IVS 1048i / DCR 1048i
Facile da usare come un sensore ottico ma dotato di prestazioni elevate come un sistema a videocamera: questo è il concetto Simple Vision di Leuze, unico nel suo genere. La nuova gamma di prodotti permette di entrare nel mondo dell'elaborazione di immagini per l'automazione industriale in modo semplice e veloce.
Nuova gamma di sensori per processi produttivi sensibili dal punto di vista igienico
La nostra nuova gamma di sensori in acciaio inossidabile, con le serie 53C con design Hygiene e 55C con design Wash-Down, è stata sviluppata appositamente per le applicazioni con maggiori requisiti di igiene.
Fotocellule a riflessione High Speed per oggetti altamente trasparenti
I sensori della serie PRK 18B riconoscono preforme e bottiglie di PET o vetro in modo estremamente rapido e affidabile. Una speciale funzione di tracking compensa le impurità e prolunga gli intervalli di pulizia.
Fotocellule a sbarramento più potenti per l'attraversamento di pellicole con i raggi
Le fotocellule LS25CI sono state sviluppate per risolvere i problemi relativi all'attraversamento di pellicole con i raggi. Sono così potenti da transilluminare in modo affidabile anche i film di imballaggio metallizzati.
Fotocellule a tasteggio con riferimento dinamico per il rilevamento indipendente dall'oggetto
La fotocellula a tasteggio con riferimento dinamico DRT 25C è dotata della tecnologia intelligente «Contrast Adaptive Teach» (CAT) ed è un vero asso quando si tratta di riconoscere forme e superfici difficili, senza eseguire alcuna regolazione sul sensore al cambio di formato.

Flessibili e precisi: i sensori ad ultrasuoni con lobo acustico regolabile
Nuovi sensori ad ultrasuoni cubici con zona cieca piccola e tre campi di regolazione del lobo acustico per risultati di misura e di commutazione ottimali.
Le nostre soluzioni per le vostre attività
La lavorazione e l'imballaggio di alimenti e prodotti farmaceutici presentano requisiti elevati. Forniamo ai produttori di macchine per il packaging e a quelli di beni di consumo sensori e consulenza applicativa.
Rilevamento di oggetti trasparenti

Il riconoscimento di oggetti trasparenti rappresenta spesso una sfida per la tecnologia dei sensori. Offriamo sensori specificamente progettati per il rilevamento di preforme, bottiglie e pellicole.
Attraversamento di pellicole con i raggi

Per sigillare la pellicola e separare i prodotti è necessario rilevarne la posizione nella pellicola. Le fotocellule a sbarramento più potenti rilevano il contenuto degli imballaggi attraverso la pellicola.
Riconoscimento di marcature a contrasto e segni di taglio

I sensori di contrasto sono stati sviluppati per riconoscere, nei processi di confezionamento, delle marcature predefinite sugli oggetti. Le marcature a contrasto si trovano sulle confezioni in film, a sacchetto o a blister nonché sulle etichette.
Rilevamento indipendente dall'oggetto (DRT)

Sui nastri trasportatori delle macchine per il packaging, i sensori devono riconoscere una grande varietà di prodotti e pellicole. Con le nostre fotocellule a tasteggio con riferimento dinamico vengono rilevati anche gli oggetti con forme e superfici difficili.
Misura del livello di riempimento

Il riconoscimento affidabile del livello di riempimento di liquidi acquosi in qualsiasi contenitore rientra tra i compiti di rilevamento più impegnativi per i sensori e richiede sensori particolarmente potenti.
Etichettatura

Etichette di diverse forme e misure, ma anche di materiali e caratteristiche differenti, vengono applicate su prodotti e imballaggi mediante delle etichettatrici. I sensori a forcella riconoscono le etichette in modo affidabile e garantiscono un'alta qualità di applicazione delle etichette.
Rilevamento, ispezione e identificazione

Indipendentemente che si tratti di rilevamento della presenza o dell'assenza, riconoscimento dei pezzi o ispezione, misura o conteggio, la gamma di prodotti Simple Vision permette di entrare in tutta semplicità nel mondo dell'elaborazione di immagini.
Gli scanner 1D/-2D a fotocamera leggono anche i codici in movimento e hanno un'ampia gamma di applicazioni.
Monitoraggio visivo

Le soluzioni per l'elaborazione industriale di immagini consentono alle macchine di «vedere», per cui i programmi di ispezione manuali possono essere sostituiti o integrati grazie all'impiego di camere digitali e funzioni per l'elaborazione digitale delle immagini.
Messa in sicurezza delle macchine

Con un assortimento completo per tutte le applicazioni di sicurezza, vi offriamo una sicurezza impeccabile, un flusso di materiale efficiente e la massima disponibilità in tutto il mondo.
Campi di applicazione
Intervista: Aumentare l'efficienza nel packaging
Il nostro esperto di packaging è a vostra disposizione: Andreas Eberle
Tel.: 07021 / 573 177
E-mail: Andreas.Eberle@leuze.com