Applicazioni di sensori per trasportatori continui
I trasportatori continui assicurano un flusso di materiali continuo. Per il funzionamento affidabile degli impianti è necessario riconoscere la presenza di pallet e contenitori, controllare le dimensioni e i livelli di riempimento e leggere in modo affidabile i codici a barre. Tutto questo garantisce un processo produttivo senza interruzioni.
La nostra ampia gamma di sensori offre un riconoscimento di oggetti sicuro e rapido. Inoltre, fornisce protezione a operatori e impianti. I singoli principi di lettura utilizzabili, quali il codice a barre, il codice 2D e RFID, garantiscono la massima flessibilità. Anche in caso di confezioni lucide, scure o wrappate con film estensibile, i nostri sensori con elevata riserva di potenza offrono un rilevamento affidabile anche in condizioni ambientali difficili. Grazie all'intelligente tecnica di fissaggio, alla regolazione semplice e alla facile integrazione nei sistemi esistenti tramite interfacce fieldbus quali ad es. PROFINET, i nostri sensori risultano anche rapidi nella messa in servizio.