Soluzioni innovative per l'intralogistica
In qualità di esperti del settore, conosciamo alla perfezione i campi di applicazione dell'intralogistica con tutte le relative esigenze specifiche. I nostri prodotti vengono sviluppati in base a tali requisiti concreti, offrendo così soluzioni efficienti e innovative.
I leader del mercato come Amazon, Tesco o Zalando fissano degli standard che diventano dei termini di paragone. Lo sviluppo di servizi di consegna nello stesso giorno o in un'ora richiedono una logistica sofisticata e centri di distribuzione altamente automatizzati. Alla base troviamo un sistema di sensori intelligente che funziona in modo efficace, garantendo così la massima disponibilità di impianto.
I nostri sensori a prova di Industry 4.0 garantiscono processi efficienti e trasparenti. Poiché i singoli sensori diventano sempre più potenti, spesso anche il numero di sensori necessari in un impianto si riduce. Inoltre, i sensori si autocontrollano, rendendo i tempi morti pressoché inesistenti. Grazie alle moderne soluzioni cloud, i dati vengono resi disponibili a livello globale per attività di manutenzione o monitoraggio.

Risparmi sui costi grazie alle elevate prestazioni
La nostra gamma di prodotti si contraddistingue per la rapida messa in opera, l'uso intuitivo e le elevate prestazioni. Ne sono un esempio i sensori a fotocamera IPS 200i / 400 per il posizionamento preciso delle forche telescopiche davanti agli scomparti degli scaffali a profondità singola o doppia, che grazie all'elevata funzionalità consentono di ridurre i costi totali dell'impianto.

Conosciamo le vostre esigenze
In qualità di esperti del settore, sviluppiamo da decenni sensori specifici per l'intralogistica. Grazie allo stretto rapporto con i nostri clienti e l'applicazione, nascono prodotti perfettamente tarati in base alle rispettive esigenze. Ne è un esempio la nostra barriera a fotocellula dati ottica DDLS 500. Capace di trasmettere dati fino a 100 Mbit/s, essa è integrabile nel dispositivo di comando in modo semplice mediante svariate interfacce industriali Ethernet ed è facile da allineare grazie al puntatore laser integrato.

Fornitore completo per l'intralogistica
Il nostro obiettivo in qualità di esperti dell'intralogistica è quello di offrire la soluzione giusta ad ogni vostra applicazione dell'intralogistica. I nostri sensori garantiscono che i vostri impianti funzionino in modo affidabile e sicuro. In caso di necessità, il nostro servizio assistenza è sempre disponibile, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
White Paper: Gli AGV sulla strada del successo: quale tecnologia fa al caso vostro?
I sistemi di trasporto a guida automatica (AGV) hanno cambiato in modo significativo l'intralogistica negli ultimi anni. La selezione della migliore tecnologia di navigazione per AGV contribuisce in maniera cruciale al successo dei processi logistici in azienda. Quale tecnologia di navigazione è ottimale per quale scenario applicativo? Quali sono i vantaggi delle diverse tecnologie? Le risposte a queste domande sono contenute in questo white paper.
In questo white paper rispondiamo alle seguenti domande:
- Quali tecnologie di navigazione sono disponibili per gli AGV?
- Qual è il principio sul quale si basano le singole tecnologie di navigazione?
- Quale tecnologia di navigazione è ottimale per quale scenario applicativo?
- Quali vantaggi e quali svantaggi portano con sé le singole tecnologie?

Intervista: Aumentare l'efficienza nell'intralogistica