Set PRK5.R3/2N-M8 DTKS 30x50

Kit fotocellula a riflessione polarizzata

Codice prodotto: 50138506

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie 5
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Contiene Riflettore DTKS 30x50 (50136770)
Applicazione Riconoscimento di bottiglie vuote
Modello speciale Kit di articoli
Portata di esercizio 0,1 ... 0,3 m, Con riflettore DTKS 30x50
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata limite 0,1 ... 0,3 m, Con riflettore DTKS 30x50
Portata limite Portata tipica
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 620 nm
Gruppo di LED Gruppo esente (secondo EN 62471)
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 20 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 500 Hz
Tempo di risposta 1 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Dimensioni (P x H x L) 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica ABS
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 70 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Rosso
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modello CAD 3D - Sensor - zip
Modello CAD 3D - Reflector - zip
Macro EPLAN - edz
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf