SET MD12-US2-IL1.1 + Zub.

Kit diagnostica

Codice prodotto: 50121098

Disponibile immediatamente

Serie MD12
Idoneo per Sensori IO-Link
Funzioni Dispositivo di configurazione e test
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC
Tipo USB
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Funzione Alimentazione di tensione
Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento USB
Tipo di connettore USB 2.0 Mini-B
Dimensioni (P x H x L) 41 mm x 24 mm x 70 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Peso netto 100 g
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 45 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 80 °C
Grado di protezione IP 20
Voce tariffaria doganale 90318080
ECLASS 5.1.4 27279211
ECLASS 8.0 19200502
ECLASS 9.0 19200502
ECLASS 10.0 19200504
ECLASS 11.0 19200504
ECLASS 12.0 19200504
ECLASS 13.0 19200504
ECLASS 14.0 19200504
ECLASS 15.0 19200504
ETIM 5.0 EC001418
ETIM 6.0 EC001418
ETIM 7.0 EC001418
ETIM 8.0 EC001418
ETIM 9.0 EC001418
ETIM 10.0 EC001418
Software di configurazione - Sensor Studio - zip
Software di configurazione - IO-Link Device Collection - zip
Software di configurazione - IO-Link USB-Master - zip