SET LE46C4PM12BTU305M25D12

Kit ricevitore fotocellula a sbarramento

Codice prodotto: 50144257

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 46C
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Ricevitore
Premontato su Sistema di montaggio
Modello speciale Kit di articoli
Portata di esercizio 0,5 ... 120 m
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata limite 0 ... 150 m
Portata limite Portata tipica
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 20 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 500 Hz
Tempo di risposta 1 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-PBT
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 60 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Compatibilità dei materiali ECOLAB
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione III
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf