Set-AC-MLX.2-2SB
Kit sensori di muting
Serie | Kit-AC |
Idoneo per | Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 500, MLD 300 |
Portata di esercizio | 0,05 ... 4 m, Con riflettore TKS 50x50 |
Portata di esercizio | 0,05 ... 8 m, con riflettore TK(S) 100x100 |
Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
Funzione | Collegamento con modulo di collegamento sensore |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
Lunghezza cavo | 2.000 mm |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Numero di poli | 4 poli |
Funzione | Collegamento con modulo di collegamento sensore |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
Lunghezza cavo | 2.000 mm |
Materiale della guaina | PUR |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Numero di poli | 4 poli |
Peso netto | 1.210 g |
Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 |
Tipo di fissaggio | Supporto in dotazione |
Tipo di sensori muting | Fotocellule a riflessione PRK 25C |
Numero di sensori muting | 2 pezzo(i) |
Numero di riflettori | 2 pezzo(i) |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27272792 |
ECLASS 11.0 | 27272792 |
ECLASS 12.0 | 27272792 |
ECLASS 13.0 | 27272792 |
ECLASS 14.0 | 27272792 |
ECLASS 15.0 | 27272792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |