Set-AC-MLX-2SA

Kit sensori di muting

Codice prodotto: 426520

Disponibile immediatamente

Serie Kit-AC
Idoneo per Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 500, MLD 300
Portata di esercizio 0,05 ... 4 m, Con riflettore TKS 50x50
Portata di esercizio 0,05 ... 8 m, con riflettore TK(S) 100x100
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Funzione Collegamento con modulo di collegamento sensore
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 410 mm
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Numero di poli 4 poli
Funzione Collegamento con modulo di collegamento sensore
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 700 mm
Materiale della guaina PUR
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Numero di poli 4 poli
Peso netto 1.210 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Supporto in dotazione
Tipo di sensori muting Fotocellule a riflessione PRK 25C
Numero di sensori muting 2 pezzo(i)
Numero di riflettori 2 pezzo(i)
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272792
ECLASS 11.0 27272792
ECLASS 12.0 27272792
ECLASS 13.0 27272792
ECLASS 14.0 27272792
ECLASS 15.0 27272792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modello CAD 3D - Set AC-ML-2RA - zip
Modello CAD 3D - Set AC-MLX-2-2SA - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - Application Note Substitute - pdf
Scheda dati - pdf