S420-9CB2-LW

Interruttore di sicurezza a cerniera

Codice prodotto: 63000420

Icon Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Per informazioni tecniche in merito al passaggio ai prodotti successivi consultare il file Application Note Substitutes.
Quest’ultimo è disponibile nel registro Downloads / Documentazione tecnica.

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
S400-M4-CB2PUR-W
Interruttore di sicurezza a cerniera
Codice articolo: 63000411
  • Serie: S400
  • Attribuzione contatti: 2NC + 1NO
  • Principio di commutazione: Contatto a scatto lento
  • Collegamento: Cavo
Codice articolo: 63000411

Disponibile immediatamente

Serie S400
Funzioni Cerniera meccanica con interruttore di sicurezza integrato
Dispositivo di blocco senza ritenuta secondo EN ISO 14119
Integrazione nei circuiti di controllo fino alla categoria 4 secondo EN ISO 13849-1
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
B10d 5.000.000 numero di cicli
Categoria d'utilizzo con DC 13 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Categoria d'utilizzo con AC 15 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Attribuzione contatti 2NC + 2NO
Apertura contatto Ad accoppiamento di forza, forzata
Protezione contro i cortocircuiti 500 V, 2 A, tipo gG, IEC 60269-1
Tensione nominale di isolamento 30 V CA, 36 V CC
Corrente termica convenzionale max. 2 A
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Collegamento contatti
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 2.000 mm
Materiale della guaina PVC
Numero di conduttori 8 conduttori
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 76 mm x 31,5 mm x 126 mm
Materiale dell'alloggiamento Acciaio inox
Alloggiamento in acciaio inossidabile AISI 316L
Materiale del contatto elettrico Lega d'argento
Peso netto 1.025 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Piastra di montaggio
Lato dell'ingresso cavo Dal lato della parete
Tipo di commutatore Dispositivo di blocco senza ritenuta, ISO 14119
Principio di commutazione Contatto a scatto lento
Carico assiale 2.000 N·m
Carico radiale 2.000 N·m
Carico torsionale 50 N·m
Durata meccanica 1.000.000 cicli di azionamento, IEC 6047-5-1
Frequenza di azionamento max. 1.200 per ora, IEC 6047-5-1
Attuatore, interno Interruttore di sicurezza nella cerniera, incapsulato
Percorso di azionamento (angolo) con separazione forzata 4 N, A partire dal punto di commutazione impostato
Angolo di azionamento max. 180 °
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 80 °C
Grado di inquinamento 3, EN 60947-1
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Omologazioni TÜV Süd
c UL US
Voce tariffaria doganale 85369095
ECLASS 5.1.4 27272690
ECLASS 8.0 27270609
ECLASS 9.0 27270609
ECLASS 10.0 27270609
ECLASS 11.0 27270609
ETIM 5.0 EC002591
ETIM 6.0 EC002591
ETIM 7.0 EC002591
Manuale di istruzioni - pdf
Manuale di istruzioni - Application Note - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf