S410-M4-CB02M12-W
Interruttore di sicurezza a cerniera
Serie | S400 |
Funzioni | Cerniera meccanica con interruttore di sicurezza integrato Dispositivo di blocco senza ritenuta secondo EN ISO 14119 Integrazione nei circuiti di controllo fino alla categoria 4 secondo EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
B10d | 2.000.000 numero di cicli |
Categoria d'utilizzo con DC 13 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
Categoria d'utilizzo con AC 15 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
Attribuzione contatti | 2NC + 1NO |
Apertura contatto | Ad accoppiamento di forza, forzata |
Protezione contro i cortocircuiti | 500 V, 2 A, tipo gG, IEC 60269-1 |
Tensione nominale di isolamento | 30 V CA, 36 V CC |
Corrente termica convenzionale max. | 2 A |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Collegamento contatti |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
Lunghezza cavo | 200 mm |
Materiale della guaina | PVC |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 8 poli |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 79 mm x 22,5 mm x 100,6 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | ZAMAK |
Materiale del contatto elettrico | Lega d'argento |
Peso netto | 446 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento |
Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio |
Lato dell'ingresso cavo | Dal lato della parete |
Tipo di commutatore | Dispositivo di blocco senza ritenuta, ISO 14119 |
Principio di commutazione | Contatto a scatto lento |
Carico assiale | 750 N·m |
Carico radiale | 500 N·m |
Carico torsionale | 12 N·m |
Durata meccanica | 1.000.000 cicli di azionamento, IEC 6047-5-1 |
Frequenza di azionamento max. | 1.200 per ora, IEC 6047-5-1 |
Attuatore, interno | Interruttore di sicurezza nella cerniera, incapsulato |
Percorso di azionamento (angolo) con separazione forzata | 4 N, A partire dal punto di commutazione impostato |
Angolo di azionamento max. | 180 ° |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 80 °C |
Grado di inquinamento | 3, EN 60947-1 |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Omologazioni | IMQ c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
ECLASS 8.0 | 27270609 |
ECLASS 9.0 | 27270609 |
ECLASS 10.0 | 27270609 |
ECLASS 11.0 | 27270609 |
ECLASS 12.0 | 27272608 |
ECLASS 13.0 | 27272608 |
ECLASS 14.0 | 27272608 |
ECLASS 15.0 | 27272608 |
ETIM 5.0 | EC002591 |
ETIM 6.0 | EC002591 |
ETIM 7.0 | EC002591 |
ETIM 8.0 | EC002591 |
ETIM 9.0 | EC002591 |
ETIM 10.0 | EC002591 |