S400-M4M12-B

Interruttore di sicurezza a cerniera

Codice prodotto: 63000401

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie S400
Funzioni Cerniera meccanica con interruttore di sicurezza integrato
Dispositivo di blocco senza ritenuta secondo EN ISO 14119
Integrazione nei circuiti di controllo fino alla categoria 4 secondo EN ISO 13849-1
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
B10d 2.000.000 numero di cicli
Categoria d'utilizzo con DC 13 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Categoria d'utilizzo con AC 15 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Attribuzione contatti 2NC + 1NO
Apertura contatto Ad accoppiamento di forza, forzata
Protezione contro i cortocircuiti 500 V, 2 A, tipo gG, IEC 60269-1
Tensione nominale di isolamento 30 V CA, 36 V CC
Corrente termica convenzionale max. 2 A
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Collegamento contatti
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 8 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 49 mm x 22,5 mm x 100,6 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo ZAMAK
Materiale del contatto elettrico Lega d'argento
Peso netto 300 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Piastra di montaggio
Lato dell'ingresso cavo Dal basso (con montaggio a sinistra)
Tipo di commutatore Dispositivo di blocco senza ritenuta, ISO 14119
Principio di commutazione Contatto a scatto lento
Carico assiale 1.500 N·m
Carico radiale 1.000 N·m
Carico torsionale 25 N·m
Durata meccanica 1.000.000 cicli di azionamento, IEC 6047-5-1
Frequenza di azionamento max. 1.200 per ora, IEC 6047-5-1
Attuatore, interno Interruttore di sicurezza nella cerniera, incapsulato
Percorso di azionamento (angolo) con separazione forzata 4 N, A partire dal punto di commutazione impostato
Angolo di azionamento max. 180 °
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 80 °C
Grado di inquinamento 3, EN 60947-1
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Omologazioni IMQ
c UL US
Voce tariffaria doganale 85369095
ECLASS 5.1.4 27272690
ECLASS 8.0 27270609
ECLASS 9.0 27270609
ECLASS 10.0 27270609
ECLASS 11.0 27270609
ECLASS 12.0 27272608
ECLASS 13.0 27272608
ECLASS 14.0 27272608
ECLASS 15.0 27272608
ETIM 5.0 EC002591
ETIM 6.0 EC002591
ETIM 7.0 EC002591
ETIM 8.0 EC002591
ETIM 9.0 EC002591
ETIM 10.0 EC002591
Modello CAD 3D - S400-M4M12-B - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf