S300-M13C3-M20-SB

Interruttore di posizione di sicurezza

Codice prodotto: 63000305

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon
Serie S300
Funzioni Dispositivo di blocco senza ritenuta secondo EN ISO 14119
Integrazione nei circuiti di controllo fino alla categoria 4 secondo EN ISO 13849-1
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
B10d 40.000.000 numero di cicli
Categoria d'utilizzo con DC 13 Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Categoria d'utilizzo con AC 15 Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Attribuzione contatti 2NC + 1NO
Apertura contatto Ad accoppiamento di forza, forzata
Protezione contro i cortocircuiti 500 V, 10 A, tipo aM, IEC 60269-1
Protezione dal contatto Messa a terra
Tensione nominale di isolamento 400 V CA, 500 V CC
Corrente termica convenzionale max. 10 A
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Numero degli ingressi dei cavi 3 pezzo(i)
Funzione Collegamento contatti
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a vite
Numero di poli 6 poli
Sezioni di collegamento 1 x 0,34 mm² a 2 x 1,5 mm², trefolo
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 56 mm x 33 mm x 88 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo ZAMAK
Materiale del contatto elettrico Lega d'argento
Peso netto 283 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di ingresso cavo M20 x 1,5
Tipo di commutatore Dispositivo di blocco senza ritenuta, ISO 14119
Principio di commutazione Contatto a scatto lento
Direzione di commutazione Su entrambi i lati
Su un solo lato
Direzioni di azionamento per avvicinamento 4 x laterale (90°)
360°
Velocità di avvicinamento A seconda dell'attuatore utilizzato
Durata meccanica 20.000.000 cicli di azionamento, IEC 60947-5-1
Frequenza di azionamento max. 3.600 per ora, IEC 60947-5-1
Supporto dell'attuatore Lungo
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 80 °C
Grado di inquinamento 3, EN 60947-1
Grado di protezione IP 67
Omologazioni IMQ
c UL US
Voce tariffaria doganale 85369095
ECLASS 5.1.4 27272601
ECLASS 8.0 27272601
ECLASS 9.0 27272601
ECLASS 10.0 27272601
ECLASS 11.0 27272601
ECLASS 12.0 27272601
ECLASS 13.0 27272601
ECLASS 14.0 27272601
ECLASS 15.0 27272601
ETIM 5.0 EC000030
ETIM 6.0 EC000030
ETIM 7.0 EC000030
ETIM 8.0 EC000030
ETIM 9.0 EC000030
ETIM 10.0 EC000030
Modello CAD 3D - S300-M13C3-M20-SB - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf