S20-P4C1-M20-FH-CF23-F1J2

Interruttore di sicurezza

Codice prodotto: 63000107

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie S20
Funzioni Dispositivo di interblocco con interruttore di posizione ad azionamento meccanico di tipo 2 con attuatore a bassa codifica secondo EN ISO 14119
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
B10d 2.000.000 numero di cicli
Categoria d'utilizzo con DC 13 Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Categoria d'utilizzo con AC 15 Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Attribuzione contatti 2NC + 1NO
Apertura contatto Ad accoppiamento di forza, forzata
Protezione contro i cortocircuiti 500 V, 10 A, tipo aM, IEC 60269-1
Protezione dal contatto Isolamento di protezione O
Tensione nominale di isolamento 400 V CA, 500 V CC
Corrente termica convenzionale max. 10 A
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Numero degli ingressi dei cavi 1 pezzo(i)
Funzione Collegamento contatti
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a vite
Numero di poli 6 poli
Sezioni di collegamento 1 x 0,34 mm² a 2 x 1,5 mm², trefolo
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 30,8 mm x 30,8 mm x 93 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica Vetrorinforzato (PPS), autoestinguente
Materiale del contatto elettrico Lega d'argento
Peso netto 102 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di ingresso cavo M20 x 1,5
Tipo di commutatore Dispositivo di blocco senza ritenuta, ISO 14119
Principio di commutazione Contatto a scatto lento
Direzioni di azionamento per avvicinamento 1 x alto
4 x laterale (90°)
Velocità di avvicinamento 0 ... 0,5 m/s
Durata meccanica 1.000.000 cicli di azionamento, IEC 6047-5-1
Frequenza di azionamento max. 3.600 per ora, IEC 6047-5-1
Attuatore, esterno Serie AC-ANxx: diritto, angolare, molleggiato, regolabile
Forza d’estrazione, attuatore sbloccato 10 N
Percorso di azionamento con separazione forzata 7,8 mm
Tolleranza contraccolpi 4,5 mm
Coppia di serraggio viti 3 ... 4 N·m
Materiale pressacavo, corpo e anello Tecnopolimero senza alogeni
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 80 °C
Grado di inquinamento 3, EN 60947-1
Grado di protezione IP 67 nello stato inserito e avvitato (EN 60529)
Omologazioni IMQ
c UL US
Voce tariffaria doganale 85369095
ECLASS 5.1.4 27272602
ECLASS 8.0 27272602
ECLASS 9.0 27272602
ECLASS 10.0 27272602
ECLASS 11.0 27272602
ECLASS 12.0 27272602
ECLASS 13.0 27272602
ECLASS 14.0 27272602
ECLASS 15.0 27272602
ETIM 5.0 EC002592
ETIM 6.0 EC002592
ETIM 7.0 EC002592
ETIM 8.0 EC002592
ETIM 9.0 EC002592
ETIM 10.0 EC002592
Macro EPLAN - edz
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf