S ET-M12-4W-M

Connettore

Codice prodotto: 50149064

Disponibile immediatamente

Icon
Idoneo per interfaccia Ethernet
Categoria di sovratensione II
Corrente nominale di funzionamento 4.000 mA
Tensione nominale (DIN EN 60664-1) 250 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (DIN EN 60664-1) 2.500 V
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Materiale corpo dell'impugnatura Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica D
Modello Angolare
Bloccaggio Raccordo filettato
Tipo di collegamento Morsetto a vite
Sezioni di collegamento max. 0,75 mm²
AWG 18
Schermato
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo zinco pressofuso, nichelato chimicamente
Peso netto 56 g
Passaggio max. del cavo 6 ... 8 mm
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 105 °C
Grado di protezione IP 67
Voce tariffaria doganale 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf