RT 618/4-200-S12

Fotocellula a tasteggio energetica

Codice prodotto: 50038449

Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Per informazioni tecniche in merito al passaggio ai prodotti successivi consultare il file Application Note Substitutes.
Quest’ultimo è disponibile nel registro Downloads / Documentazione tecnica.

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
ET328.3/4P-M12
Fotocellula a tasteggio energetica
Codice articolo: 50122726
  • Serie: 328
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio
  • Portata di esercizio, max.: 0,001 ... 0,7 m
  • Forma costruttiva: Cilindrica
Codice articolo: 50122726

Disponibile immediatamente

Serie 618
Principio di funzionamento Principio di tasteggio
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata di esercizio, bianco 90% 0 ... 0,2 m
Portata di esercizio, grigio 18% 0,001 ... 0,097 m
Portata di esercizio, nero 6% 0,003 ... 0,065 m
Portata limite, bianco 90% 0 ... 0,3 m
Portata limite, grigio 18% 0,001 ... 0,146 m
Portata limite, nero 6% 0,003 ... 0,1 m
Portata limite Portata tipica
Percorso del raggio Divergente
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 880 nm
Gruppo di LED 1
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 10 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 30 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Chiaro/scuro commutabile
Frequenza di commutazione 500 Hz
Tempo di risposta 1 ms
Tempo di inizializzazione 100 ms
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (Ø x L) 18 mm x 60 mm
Grandezza della filettatura M18 x 1 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Ottone nichelato
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 40 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Potenziometro di 270°
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuale di istruzioni - Application Note - pdf
Scheda dati - pdf