RSL400 M12 Adapter

Adattatore

Codice prodotto: 50134656

Disponibile immediatamente

Applicazione Installazione permanente sulla porta Ethernet dell'unità di collegamento RSL400 per facilitare il collegamento di un cavo Ethernet sulla parte frontale del dispositivo.
Idoneo per Laser scanner di sicurezza RSL 400
Idoneo per interfaccia Ethernet
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Funzione BUS IN
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica D
Funzione BUS OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica D
Dimensioni (P x H x L) 20 mm x 90,5 mm x 40 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PE
Peso netto 95 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440106
ECLASS 11.0 27440106
ECLASS 12.0 27440106
ECLASS 13.0 27440106
ECLASS 14.0 27440106
ECLASS 15.0 27440106
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC002925
ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925
Modello CAD 3D - zip