RS4-4

Laser scanner di sicurezza

Codice prodotto: 50034195

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
RSL420-M/CU411-RS4
Laser scanner di sicurezza
Codice articolo: 53800249
  • Serie: RSL 400
  • Portata, max.: 0 ... 4,5 m
  • Numero delle coppie di campi: 8
  • Numero di OSSD: 2 pezzo(i)
Codice articolo: 53800249

Tempo di consegna ca. 5 giorni lavorativi
Serie ROTOSCAN RS4
Pacchetto di funzioni Basic
Funzioni Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile
Controllo della commutazione dei campi
Monitoraggio campo di allarme
Protezione di aree pericolose orizzontale
Risoluzione, selezionabile
Test all'avvio
Uscita di allarme addizionale
Tipo 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 1,5E-07 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 3, EN ISO 13849
Numero di campi protetti 4 pezzo(i)
Tipo selezione coppia di campi Via ingressi di commutazione
Risoluzione (impostabile) 70/150 mm
Portata minima impostabile 200 mm
Portata con risoluzione di 70 mm 4 m
Portata con risoluzione di 150 mm 4 m
Numero coppie di campi, commutabili 4
Grado di remissione min. 1,8 %
Contorno di riferimento selezionabile No
Portata 0 ... 4 m
Numero di campi di allarme 4 pezzo(i)
Intervallo angolare 190 °
Risoluzione angolare 0,36 °
Portata 0 ... 15 m
Grandezza dell'oggetto 150 mm x 150 mm
Grado di remissione min. 20 %
Sorgente luminosa Laser, Infrarosso
Lunghezza d'onda 905 nm
Classe laser 1, IEC/EN 60825-1:2007
Forma del segnale di emissione Pulsante
Durata dell'impulso 0,003 µs
Pausa dell'impulso 40 µs
Frequenza di ripetizione 25 kHz
Tolleranza laterale con sistema di montaggio -0,22 ... 0,22 °, (con riferimento alla superficie di montaggio)
Tolleranza laterale senza sistema di montaggio -0,18 ... 0,18 °, (con riferimento alla parete posteriore dell'alloggiamento)
Risoluzione angolare 0,36 °
Intervallo angolare 190 °
Risoluzione della distanza 5 mm
Campo di rilevamento 0 ... 50 m
Angolo di rilevamento 190 °
Velocità di tasteggio 25 scans/s
Circuito di protezione Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -30 ... 20 %, Alimentazione secondo IEC 742 con separazione sicura dalla rete e compensazione in caso di 20 ms di interruzione della tensione secondo EN 61496-1.
Corrente assorbita, max. 420 mA, (utilizzare un alimentatore con 2,5 A)
Potenza assorbita, max. 10 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto
Protezione 1,6 A a ritardo medio
Numero di ingressi di commutazione digitali 4 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 16 V
Tensione di commutazione low max. 3 V
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 5 mA
Numero uscite di sicurezza (OSSD) 2 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di sicurezza OSSD
Tensione di commutazione high min. 18 V
Tensione di commutazione low max. 2 V
Tensione di commutazione tip. 21 V
Tipo di tensione CC
Carico di corrente max. 250 mA
Induttanza di carico 1.000.000 µH
Capacitanza di carico 0,1 µF
Corrente residua, max. 0,5 mA
Corrente residua tip. 0,005 mA
Caduta di tensione 3,2 V
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 20 V
Tensione di commutazione low max. 2 V
Tensione di commutazione tip. 21 V
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 100 mA
Tempo di risposta 80 ms
Tempo di risposta 80 ... 640 ms
Tipo RS 232, RS 422
Funzione Assistenza
Configurazione/parametrizzazione mediante software
Trasmissione dati
Funzione Assistenza
Configurazione/parametrizzazione mediante software
Trasmissione dati
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Funzione Interfaccia verso la macchina
Tipo di collegamento Sub-D
Numero di poli 15 poli
Funzione Interfaccia dati
Interfaccia di assistenza
Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento Sub-D
Numero di poli 9 poli
Dimensioni (P x H x L) 140 mm x 148 mm x 135 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA, con rivestimento antigraffio
Peso netto 2.000 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Nero
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Piastra di montaggio
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 5 pezzo(i)
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software
Elementi di controllo Software PC
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 60 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione II
Omologazioni TÜV Süd
c CSA US
c TÜV NRTL US
Procedimento di controllo CEM secondo la norma EN 55022
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma EN 60068-2-6
Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma IEC 60068-2-29, Test Eb
Brevetti USA US 7,656,917 B
US 7,696,468 B
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
Modello CAD 3D - RS4-4 - zip
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione/di diagnostica - V 1.20 - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Manuale di istruzioni - Application Note - pdf
Scheda dati - pdf
Descrizione software - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf
Certificato - c TÜV NRTL US - pdf
Certificato - c CSA US - pdf