RS4-4/P1
Laser scanner di sicurezza
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | ROTOSCAN RS4 |
Pacchetto di funzioni | Basic |
Funzioni | Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile Controllo della commutazione dei campi Monitoraggio campo di allarme Protezione di aree pericolose orizzontale Risoluzione, selezionabile Test all'avvio |
Tipo | 3, IEC/EN 61496 |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,5E-07 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 3, EN ISO 13849 |
Numero di campi protetti | 4 pezzo(i) |
Tipo selezione coppia di campi | Via PROFIBUS |
Risoluzione (impostabile) | 70/150 mm |
Portata minima impostabile | 200 mm |
Portata con risoluzione di 70 mm | 4 m |
Portata con risoluzione di 150 mm | 4 m |
Numero coppie di campi, commutabili | 4 |
Grado di remissione min. | 1,8 % |
Contorno di riferimento selezionabile | No |
Portata | 0 ... 4 m |
Numero di campi di allarme | 4 pezzo(i) |
Intervallo angolare | 190 ° |
Risoluzione angolare | 0,36 ° |
Portata | 0 ... 15 m |
Grandezza dell'oggetto | 150 mm x 150 mm |
Grado di remissione min. | 20 % |
Sorgente luminosa | Laser, Infrarosso |
Lunghezza d'onda | 905 nm |
Classe laser | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Forma del segnale di emissione | Pulsante |
Durata dell'impulso | 0,003 µs |
Pausa dell'impulso | 40 µs |
Frequenza di ripetizione | 25 kHz |
Tolleranza laterale con sistema di montaggio | -0,22 ... 0,22 °, (con riferimento alla superficie di montaggio) |
Tolleranza laterale senza sistema di montaggio | -0,18 ... 0,18 °, (con riferimento alla parete posteriore dell'alloggiamento) |
Risoluzione angolare | 0,36 ° |
Intervallo angolare | 190 ° |
Risoluzione della distanza | 5 mm |
Campo di rilevamento | 0 ... 50 m |
Angolo di rilevamento | 190 ° |
Velocità di tasteggio | 25 scans/s |
Circuito di protezione | Protezione dalla sovratensione |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -30 ... 20 %, Alimentazione secondo IEC 742 con separazione sicura dalla rete e compensazione in caso di 20 ms di interruzione della tensione secondo EN 61496-1. |
Corrente assorbita, max. | 420 mA, (utilizzare un alimentatore con 2,5 A) |
Potenza assorbita, max. | 10 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto |
Protezione | 1,6 A a ritardo medio |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
Tensione di commutazione high min. | 16 V |
Tensione di commutazione low max. | 3 V |
Tensione di commutazione tip. | 24 V |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 2 mA |
Tempo di risposta | 90 ms |
Tempo di risposta | 90 ... 650 ms |
Tipo | PROFIBUS DP, ProfiSafe |
Funzione | Monitoraggio sicuro |
Classificazione | V2 |
Dati di sicurezza ciclici | 1 B |
Dati aciclici | Avvertenze Dati di errore Valori di misura |
Numero di collegamenti | 4 pezzo(i) |
Funzione | Interfaccia verso la macchina |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Nessuno |
Funzione | Interfaccia di assistenza Interfaccia di configurazione |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica B |
Funzione | BUS IN |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica B |
Funzione | Alimentazione di tensione |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Nessuno |
Dimensioni (P x H x L) | 140 mm x 167 mm x 168 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo Plastica |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Alloggiamento in plastica | PP nero 20% GF |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA, con rivestimento antigraffio |
Peso netto | 2.250 g |
Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 Nero |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Piastra di montaggio |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 5 pezzo(i) |
Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software |
Elementi di controllo | Software PC |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 60 °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | II |
Omologazioni | PROFIBUS TÜV Süd c CSA US c TÜV NRTL US |
Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 55022 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma | EN 60068-2-6 |
Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272705 |
ECLASS 9.0 | 27272705 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |