RS4-4/A1

Laser scanner di sicurezza

Codice prodotto: 580014

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie ROTOSCAN RS4
Pacchetto di funzioni Basic
Funzioni Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile
Controllo della commutazione dei campi
Monitoraggio campo di allarme
Protezione di aree pericolose orizzontale
Risoluzione, selezionabile
Test all'avvio
Tipo 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 1,5E-07 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 3, EN ISO 13849
Numero di campi protetti 4 pezzo(i)
Tipo selezione coppia di campi Via ingressi di commutazione
Risoluzione (impostabile) 70/150 mm
Portata minima impostabile 200 mm
Portata con risoluzione di 70 mm 4 m
Portata con risoluzione di 150 mm 4 m
Numero coppie di campi, commutabili 4
Grado di remissione min. 1,8 %
Contorno di riferimento selezionabile No
Portata 0 ... 4 m
Numero di campi di allarme 4 pezzo(i)
Intervallo angolare 190 °
Risoluzione angolare 0,36 °
Portata 0 ... 15 m
Grandezza dell'oggetto 150 mm x 150 mm
Grado di remissione min. 20 %
Sorgente luminosa Laser, Infrarosso
Lunghezza d'onda 905 nm
Classe laser 1, IEC/EN 60825-1:2007
Forma del segnale di emissione Pulsante
Durata dell'impulso 0,003 µs
Pausa dell'impulso 40 µs
Frequenza di ripetizione 25 kHz
Tolleranza laterale con sistema di montaggio -0,22 ... 0,22 °, (con riferimento alla superficie di montaggio)
Tolleranza laterale senza sistema di montaggio -0,18 ... 0,18 °, (con riferimento alla parete posteriore dell'alloggiamento)
Risoluzione angolare 0,36 °
Intervallo angolare 190 °
Risoluzione della distanza 5 mm
Campo di rilevamento 0 ... 50 m
Angolo di rilevamento 190 °
Velocità di tasteggio 25 scans/s
Circuito di protezione Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -30 ... 20 %, Alimentazione secondo IEC 742 con separazione sicura dalla rete e compensazione in caso di 20 ms di interruzione della tensione secondo EN 61496-1.
Tensione di alimentazione UB 26,5 ... 31,6 V
Corrente assorbita, max. 420 mA, (utilizzare un alimentatore con 2,5 A)
Corrente assorbita da circuito AS-i 50 mA
Potenza assorbita, max. 10 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto
Protezione 1,6 A a ritardo medio
Numero di ingressi di commutazione digitali 5 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 16 V
Tensione di commutazione low max. 3 V
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 2 mA
Tempo di risposta 85 ms
Tempo di risposta 85 ... 645 ms
Tipo AS-Interface Safety at Work
Funzione Processo
Profilo AS-i Slave sicuro
Indirizzo slave 1..31 programmabili, valore predefinito = 0
Tempo di ciclo secondo specifica AS-i Max. 5 ms ms
Numero di collegamenti 4 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Interfaccia AS-i
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Funzione Interfaccia AS-i
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Nessuno
Funzione Interfaccia verso la macchina
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Nessuno
Funzione Interfaccia locale
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Nessuno
Dimensioni (P x H x L) 140 mm x 167 mm x 168 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Plastica
Alloggiamento in metallo Alluminio
Alloggiamento in plastica PP nero 20% GF
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA, con rivestimento antigraffio
Peso netto 2.250 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Nero
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Piastra di montaggio
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 5 pezzo(i)
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software
Elementi di controllo Software PC
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 60 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione II
Omologazioni AS‑i
TÜV Süd
c CSA US
c TÜV NRTL US
Procedimento di controllo CEM secondo la norma EN 55022
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma EN 60068-2-6
Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma IEC 60068-2-29, Test Eb
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
Macro EPLAN - zip
Software di configurazione/di diagnostica - V 1.20 - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Manuale di istruzioni - Application Note - pdf
Scheda dati - pdf
Integrazione al manuale di istruzioni - AS-Interface - pdf
Descrizione software - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf
Certificato - c TÜV NRTL US - pdf
Certificato - c CSA US - pdf